[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロング

[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロング
通常単価:
20,138
通常出荷日:
1日目

【特長】
・コード長…1.1m
・用途…ロング静止表面
・測定範囲…0/600℃
・センサーサイズ…直径17×21(先端部)mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA701SA-214

型番
EA701SA-214
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,138円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロングの型番EA701SA-214のページです。
型番EA701SA-214に関する仕様情報を記載しております。

EA701SA-214で型番確定

[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)