-50/ +400℃ デジタル温度計(T熱電対)

-50/ +400℃ デジタル温度計(T熱電対)
通常単価:
24,400
通常出荷日:
1日目

【特長】
・分解能…0.1℃(50/199.9℃)
・精度…±0.3℃(‐20/+70℃)
・電源…9V電池×1個(付属)
・サイズ…64(W)×40(D)×182(H)mm
・プローブサイズ…直径5×112mm
・重量…171g
・機能…最小値、最大値、ホールド表示、 アラーム、バックライト
・Tタイプ熱電対
・測定範囲…-50/400℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA701BF

型番
EA701BF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,400円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

-50/ +400℃ デジタル温度計(T熱電対)の型番EA701BFのページです。
型番EA701BFに関する仕様情報を記載しております。

EA701BFで型番確定

-50/ +400℃ デジタル温度計(T熱電対)のレビュー