ベーン式無線風速・風温プローブ

ベーン式無線風速・風温プローブ
通常単価:
10,639
通常出荷日:
1日目

【特長】
・無線プローブタイプ
・Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
・1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
・測定範囲…風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
・分解能…風速:0.1m/s、温度:0.1℃
・精度…風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃
・機能…温度計測、風量演算
・電源…単4電池×3本(付属)
・サイズ…43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA739AF-12

型番
EA739AF-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,639円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ベーン式無線風速・風温プローブの型番EA739AF-12のページです。
型番EA739AF-12に関する仕様情報を記載しております。

EA739AF-12で型番確定

ベーン式無線風速・風温プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)