デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター
通常単価:
9,499
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ケース一体型、 国際規格CAT. 41000Vに準拠
・真の実効値測定タイプ
・直流電圧…600m/6/60/600/1000V
・交流電圧…6/60/600/1000V
・抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
・静電容量…60n/600n/6μ/60μ/600μF
・周波数…99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
・機能…検電、導通、 ダイオードチェック、 オートパワーセーブ、 データホールド、 レンジホールド、 リラティブ(相対値表示)、 最大・最小・平均値表示、 バックライト
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…100(W)×43(D)×166(H)mm
・重量…360g
・付属品…ハンドストラップ、 ピンキャップ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA707D-18

型番
EA707D-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,499円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルマルチメーターの型番EA707D-18のページです。
型番EA707D-18に関する仕様情報を記載しております。

EA707D-18で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)