デジタルマルチテスター

デジタルマルチテスター
通常単価:
20,000
通常出荷日:
1日目

【特長】
・機能…導通、ダイオード、温度・デューティ比
・電源…単4電池×3本 (付属)
・サイズ…84(W)×45(D)×167(H)mm
・重量…340g
・テストリード付
・真の実効値タイプ
・直流・交流電圧…600m/6/60/600V
・直流電流…600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
・交流電流…600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
・抵抗…60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
・静電容量…6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA707AC-2

型番
EA707AC-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,000円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルマルチテスターの型番EA707AC-2のページです。
型番EA707AC-2に関する仕様情報を記載しております。

EA707AC-2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)