1/2"sq x24mm ソケット(ステンレス製)

1/2"sq x24mm ソケット(ステンレス製)

通常単価:
5,280
通常出荷日:
1日目

【特長】
・差込角…1/2"
・対辺…24mm
・外径…31.5mm
・全長…39mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

5,280

型番 : EA618SC-24
通常出荷日 1日目
通常単価 5,280

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

1/2"sq x24mm ソケット(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)