80- 400N.m 3/4"sqトルクレンチ(ラチェット式)

80- 400N.m 3/4"sqトルクレンチ(ラチェット式)
通常単価:
53,113
通常出荷日:
2日目

【特長】
・精度…±4%
・差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
・差込角…3/4"
・トルク範囲…80/400N・m
・最小目盛…1N・m
・全長…686mm
・重量…2.00kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723HP-6B

型番
EA723HP-6B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

53,113円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

80- 400N.m 3/4"sqトルクレンチ(ラチェット式)の型番EA723HP-6Bのページです。
型番EA723HP-6Bに関する仕様情報を記載しております。

EA723HP-6Bで型番確定

80- 400N.m 3/4"sqトルクレンチ(ラチェット式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)