20- 100N.m 1/2"sqトルクレンチ(ラチェット式)

20- 100N.m 1/2"sqトルクレンチ(ラチェット式)
通常単価:
39,231
通常出荷日:
1日目

【特長】
・精度…±4%
・差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
・差込角…1/2"
・トルク範囲…20/100N・m
・最小目盛…0.5N・m
・全長…394mm
・重量…0.90kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA723HP-3A

型番
EA723HP-3A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39,231円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

20- 100N.m 1/2"sqトルクレンチ(ラチェット式)の型番EA723HP-3Aのページです。
型番EA723HP-3Aに関する仕様情報を記載しております。

EA723HP-3Aで型番確定

20- 100N.m 1/2"sqトルクレンチ(ラチェット式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)