[122個組] 航空機整備用工具セット

[122個組] 航空機整備用工具セット

通常単価:
534,659
通常出荷日:
1日目

【特長】
・〈セット内容〉…122点(インチ)
・片目片口スパナ(インチ)…3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8
・ラチェットめがねレンチ(インチ)…1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16
・(1/4)ソケット(12角)…3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16
・(1/4)ディープソケット(12角)(インチ)…3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16
・(1/4)ユニバーサルソケット(12角)(インチ)…1/4・5/16・3/8・7/16・1/2
・(3/8)ソケット(12角)(インチ)…1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1
・(3/8)ディープソケット(12角)(インチ)…5/8・11/16・3/4・7/8
・六角棒レンチ(インチ)…0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
・(1/4)ソケット(6角)…4mm
・(3/8)エクステンションバー(クイックリリース)…76・240mm
・(3/8)ユニバーサルジョイント(クイックリリース)…46mm
・(3/8)アダプター…28(凸1/4"sq)
・(3/8)ラチェットハンドル(クイックリリース)…193mm
・(3/8)スピーダーハンドル…408mm
・1/4"ビット用ドライバーハンドル…190mm
・(1/4)エクステンションバー(クイックリリース)…54・150mm
・(1/4)ユニバーサルジョイント(クイックリリース)…38mm
・ソケットアダプター…凸3/8"sq×凹1/4"sq 凸1/2"sq×凹3/8"sq
・(1/4)ラチェットハンドル(クイックリリース)…117mm
・(1/4)ビット用ラチェットハンドル…117mm
・ビットアダプター…凹1/4"Hex×凹1/4"sq 凹5/16"Hex×凹3/8"sq
・テーパーピンポンチ(mm)…直径2.0×120 直径3.0×120 直径4.0×120 直径5.0×120
・ピンポンチ(mm)…直径1.4×82 直径2.8×97
・(+)ドライバー…#1×80mm #2×100mm #3×150mm
・(‐)ドライバー…5.5×1.0mm 8.0×1.2mm
・フラットノーズプライヤー…200mm
・先曲ノースプライヤー(45°)…170mm
・ウォーターポンププライヤー…240mm
・ロッキングプライヤー…175mm
・セーフティワイヤーツイスター…230mm
・ニッパー…160mm
・ナイロンハンマー…290mm(413g)
・片口ハンマー…320mm(600g)
・シクネスゲージ…0.05/1.0mm
・ハンドソー…250mm
・折畳み式ケーブルナイフ…刃長90mm
・けがき針…250mm
・マグネットピックアップ…500mm
・ピックアップクロー…540mm
・ノギス…150mm
・伸縮型サービスミラー
・メジャー…3m
・LEDライト…170×40×35mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

534,659

型番 : EA612TV
通常出荷日 1日目
通常単価 534,659

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

[122個組] 航空機整備用工具セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)