(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[56個組] 工具セット

[56個組] 工具セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
34,628
通常出荷日:
1日目

【特長】
・〈セット内容〉…56点セット
・(1/2")ソケット(12角)… 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm
・(1/2")ラチェットハンドル(ホールドタイプ)…240mm
・エクステンションバー…75・150mm
・ボールジョイント…60mm
・スパナ…5.5×7・8×10・11×13・ 12×14・17×19・22×24mm
・モンキーレンチ(目盛付)…206mm
・コンビネーションスリムプライヤー…216mm
・ラジオペンチ…162mm
・(+)貫通ドライバー…#1×75・#2×100mm
・(‐)貫通ドライバー…6.0×100mm
・(+)ビット…#1・#2・#3(各2本)
・(‐)ビット…5.5・6.0・8.0mm
・Hexビット…4・5・6・8mm
・TORXビット(イジリ止付)…T15・T20・T25・T27・T30・T40
・ソケットアダプター…25mm(1/4"Hex×1/4"sq)
・ビットエクステンション…60mm
・ラチェットハンドル…88mm(1/4"Hexメス)
・コンビネーションハンマー…325g
・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)…2.5・3・4・5・6・8・10mm
・ケースサイズ…400(W)×326(D)×75(H)mm(樹脂製)
・重量…5.4kg
・産業機械の整備や自動車のメンテナンスに最適な工具セットです。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

34,628

型番 : EA612SC-59
通常出荷日 1日目
通常単価 34,628

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)