(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

21mm マルチドリル(六角軸/非金属用)

21mm マルチドリル(六角軸/非金属用)
通常単価:
2,374
通常出荷日:
1日目

【特長】
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・用途…木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
・適正回転数…3,000rpm以下
・位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
・インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
・刃先径…21mm
・全長…125mm
・有効長…75mm
・非金属用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BZ-21

型番
EA824BZ-21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,374円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

21mm マルチドリル(六角軸/非金属用)の型番EA824BZ-21のページです。
型番EA824BZ-21に関する仕様情報を記載しております。

EA824BZ-21で型番確定

21mm マルチドリル(六角軸/非金属用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)