(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

170mm はさみ・剪定

170mm はさみ・剪定

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,125
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃材質…刃物鋼
・切断能力…直径15mm
・重量…170g
・包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味
・刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。
・安全ストッパー付
・全長…170mm
・刃長…45mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,125

型番 : EA540BK-11
通常出荷日 1日目
通常単価 3,125

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)