TS100 ケーブル・フォルトファインダー

TS100 ケーブル・フォルトファインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
63,418
通常出荷日:
30日目

使いやすいケーブル障害ロケーター、ケーブルおよびワイヤーの管理、トーン・ジェネレーター
【特長】
・ケーブル・フォルト・ロケーター、ケーブルおよびワイヤー・マネージャー、SmartTone テクノロジ搭載のトーン・ジェネレーターの 3 つのツールが統合された、使いやすく、コスト・パフォーマンスの高いテスターです。
・TS 100 ケーブル・フォルト・ファインダーを使えば、電気配線、電話回線、セキュリティ回線、同軸回線の開回路や短絡までの距離を簡単に検出できます。
・波形ではなく距離測定値で結果が表示されるため、Time Domain Reflectometery (TDR) フォルト・ロケーターに慣れていない技術者に最適です。
・TS 100 ケーブル・フォルト・ファインダーは、台車や倉庫にあるケーブルの在庫管理にも最適です。
・すばやくニーズを査定して、ケーブル在庫を正確に管理することによって、正確な入札価格を算出することができます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

26500610

型番
26500610
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧保護 電源 温度範囲
(℃)
湿度範囲
(%)
重量 ケーブルタイプ

63,418円

1個

30日目

250 AC 250 V rms、連続または断続AAのアルカリ電池4本動作時:0~55、保管時:-40~70、温度:0~55、湿度:0%~80%0~10011b2 本以上のほとんどのコンダクタ・ケーブル

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタルテスタ 検波方式 真の実効値整流(RMS) 測定精度 長さ:10 フィート未満のケーブルにおいて ±2 フィート、 10 フィートよりも長い/ 200 フィートよりも短いケーブルにおいて ±5 フィート、200 フィート以上のケーブルにおいて ±3 % および ±5 フィート
検出 高電圧:5 V rms を超える AC 電圧を検出した場合は、高電圧警告が発生します。 稼働時間 50時間 最小読み値 2フィート
測定レート 1 秒あたり最大 4 回の完全な測定が可能。ケーブルのサイズと均一性に基づいて、測定速度は 2 秒あたり 1 回まで低下。 波長(nm) 20 ~ 99 の範囲で調節可能。電源をオフにしても値は維持されます。電池交換後のデフォルトで 66

TS100 ケーブル・フォルトファインダーの型番26500610のページです。
型番26500610に関する仕様情報を記載しております。

26500610で型番確定

TS100 ケーブル・フォルトファインダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)