IntelliTone Pro 200 LAN トーナー&プローブキット

IntelliTone Pro 200 LAN トーナー&プローブキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
33,659
通常出荷日:
30日目

【特長】
・デジタル式ネットワーク・トーナーおよびプローブは、稼働中のネットワークに接続されたケーブルのトレースと位置検出が可能です。
【用途】
・銅線ケーブリング・メディア:STPおよびUTPケーブル、75または50Ω同軸ケーブル、2導体ワイヤーからなる制御、セキュリティー、一般ケーブリング、10Base-T/100Base-TXデータ通信ネットワーク、POTSテレコム・サービス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MT-8200-60-KIT

型番
MT-8200-60-KIT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スイッチ 電圧保護 電源 温度範囲
(℃)
湿度範囲
(%)
付属品 仕様 表示 オーディオ

33,659円

1個

30日目

トーナー:ダイヤル・スイッチ、プローブ:ダイヤル・スイッチ、音量調整ダイヤル100V9 Vアルカリ (NEDA 1604A または IEC 6LR61)作動:0~40、保管:-20~+6095 (10 ℃~ 35℃), 75 (35℃~ 40℃), 全環境 < 10 ℃IT 200トーナー (9 V 電池付属) + IT 200 プローブ (9 V 電池付属) +RJ-11/RJ-11 パッチ・コード 2 本 + RJ-45/RJ-45 パッチ・コード 2 本 +テスト・リード・セット(バナナ・ジャックとワニ口クリップ付属) +F 型コネクタ・アダプタ(メス/メス) + IntelliTone ケース+クイック・リファレンス・ガイド + 製品マニュアル CD1kHz のトーン発生と検知トーナー:LED、プローブ:LED インジケーター × 8、同期 LED ×1マイクロプロセッサー制御による各種識別合成音

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ 出力パワー 5 V p-p サイズ トーナー:14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm、プローブ:22.2 cm x 4.8 cm x 3.2 cm
トーン検知 ItelliTone のディジタル信号およびアナログ・トーナーの1KHz 信号 稼働時間 20 時間 (代表値)

IntelliTone Pro 200 LAN トーナー&プローブキットの型番MT-8200-60-KITのページです。
型番MT-8200-60-KITに関する仕様情報を記載しております。

MT-8200-60-KITで型番確定

IntelliTone Pro 200 LAN トーナー&プローブキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)