普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:耐震用)

普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:耐震用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

・JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。
・ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取扱いが容易です。
・広い圧力範囲で測定が行え、幅広い分野で使用されています。

PDF

型番

2,272 の型番候補があります候補を表示

 
型番
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C00310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C01310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C02310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C20310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C21310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C22310J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61000J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61010J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61100J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61110J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61200J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61210J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61300J0
AA10-123-2(-0.1-0.1)-C61310J0
AA10-123-2(-0.1-0.4)-C00000J0
AA10-123-2(-0.1-0.4)-C00010J0
AA10-123-2(-0.1-0.4)-C00100J0
AA10-123-2(-0.1-0.4)-C00110J0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力レンジ
(Mpa)
圧力レンジ詳細
(Mpa)
処理 指針 接続ねじ ガラス スロットル 付加仕様

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ標準G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理標準G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理標準G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理標準G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシセロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理セロ調整針(バネ式)G1/4B強化ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ設置針G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1ナシ設置針G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理設置針G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油処理設置針G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理設置針G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁水処理設置針G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理設置針G1/4B有機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.1禁油・禁水処理設置針G1/4B有機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.4ナシ標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.4ナシ標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.4禁油処理標準G1/4B標準 無機ガラスナシナシ

-

1個

お見積り

--0.1-0.4禁油処理標準G1/4B標準 無機ガラス入りナシ

Loading...

基本情報

商品タイプ 一般耐振形圧力計 材質詳細 耐食用 SUS製 形状 立形A枠
性能 V:耐震用 区分 JIS指定 ドキュメント ナシ

普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:耐食用、性能:耐震用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)