ディレイパターン・ジェネレータ DGシリーズ

ディレイパターン・ジェネレータ DGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
296,999円~
通常出荷日:
20日目

ディレイパターン・ジェネレータ
・【特長】
・汎用の6チャネルパルス発生器としての用途以外に豊富なオプションをご用意しています。
・インバータ・PPGオプションを使えば、簡単にインバータの制御信号を出力できます。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
DG-8000
DG-801
DG-802
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 出力:出力電圧 使用環境 電源 確度 詳細タイプ サイズ インピーダンス 出力レンジ 質量
(Kg)
入力チャンネル数
(ch)
インタフェース 付属品 消費電力 機能

890,999円

1個

20日目

-±10V (開放)/±5V (50Ω)動作温度:0 ~ 40℃(結露なきこと)、動作湿度:40℃ 85%R.H以下AC100 ~ 240V (50/60Hz)振幅:±1% ±30mVディレイパターン・ジェネレータ約400W×150H×497D(突起部を除く)出力:50Ω2レンジ(LARGE/SMALL)約86USB:USB1.1ストレージ機能のみ、リモート(LAN):100BASE-TX、10BASE-T、リモート(GPIB):あり電源ケーブル1本、取扱説明書CD-R(1枚)190VAmax-

376,199円

1個

20日目

その他アクセサリ----インバータ・PPGオプション--------INVERTERモード、PPGモード

296,999円

1個

20日目

その他アクセサリ----運転パターンオプション--------運転パターン機能

Loading...

  1. 1

ディレイパターン・ジェネレータ DGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)