デジタル・オシロスコープ ViewGo II DS-5Aシリーズ

デジタル・オシロスコープ ViewGo II DS-5Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • DS-5654A
  • DS-5652A
通常単価:
29,699円~
通常出荷日:
2日目

純日本製・高速起動・簡単操作デジタルオシロスコープ
【特長】
・豊富なトリガ機能(パルス,周期,欠落,パターン,シリアル)
・全モデル50オーム入力対応します。(多種多様なプローブに対応)
・波形パラメータやマスクによる合否判定が可能です。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

DS-5Aシリーズ オプション・アクセサリ
型番
DS-5412A
DS-5414A
DS-5422A
DS-5424A
DS-5612A
DS-5614A
DS-5622A
DS-5624A
DS-5632A
DS-5634A
DS-5652A
DS-5654A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
周波数帯域
(MHz)
入力インピーダンス
(MΩ)
使用環境 性能保証温度 サンプリング速度 電源 詳細タイプ 質量
(Kg)
最大メモリー長
(ポイント)
入力チャンネル数
(ch)
インタフェース DCゲイン確度 垂直分解能
(Bit)
最大入力電圧 消費電力 適合機種

176,219円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1901001 ±1.0 % // 20 pF±2 pF(DC1)温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100~240Vrms(50/60Hz), AC100V~120V(400Hz)-約3.7500k /ch2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8±400Vpeak95VA(60W)max-

205,919円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1901001 ±1.0 % // 20 pF±2 pF(DC1)温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100~240Vrms(50/60Hz), AC100V~120V(400Hz)-約3.7500k /ch4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8±400Vpeak95VA(60W)max-

215,819円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1902001 ±1.0 % // 20 pF±2 pF(DC1)温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100~240Vrms(50/60Hz), AC100V~120V(400Hz)-約3.7500k /ch2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8±400Vpeak95VA(60W)max-

255,419円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1902001 ±1.0 % // 20 pF±2 pF(DC1)温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100~240Vrms(50/60Hz)、AC100V~120V(400Hz)-約3.7500k /ch4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8±400Vpeak95VA(60W)max-

217,799円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1901001 ±1% // 20pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

267,299円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1901001 ±1% // 20pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

257,399円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1902001 ±1% // 20pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

316,799円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1902001 ±1% // 20pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

465,299円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1903501 ±1% // 16pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

534,599円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1903501 ±1% // 16pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

613,799円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1905001 ±1% // 16pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)2USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

712,799円

1個

2日目

デジタルテスタ約330約124約1905001 ±1% // 16pF±2pF、50Ω ±1%温度0 ~ 40℃/湿度5 ~ 80%RH≦30℃(結露なきこと)、55%RH 以下 40℃(結露なきこと)/高度2000m 以下10℃~ 35℃最高:2GS/s(2チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)、等価:100GS/sAC100V~240V(50Hz/60Hz)、 AC100V~120V(400Hz)-約3.75M(2チャネル結合時)、2.5M(全チャネル使用時)4USB 2.0HS 対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ)±(1.5% + 0.5% フルスケール)8〔高分解能演算有効時:最大12(分解能ビット数を表示)〕±400Vpeak(1MΩ)、 5Vrms(50Ω)95VA(60W)max-

Loading...

  1. 1
 

デジタル・オシロスコープ ViewGo II DS-5Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)