(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭ダイヤモンド シルバーII

旭ダイヤモンド シルバーII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
8,061
通常出荷日:
1日目

【特長】
・コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ(乾式)
・22、22.5、25.4用付属リング付

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2005490

 
型番
2005490
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,061円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 コンクリート・モルタル 刃厚(mm) 2.8 穴径(mm) 30.5
外径(インチ) 12

旭ダイヤモンド シルバーIIの型番2005490のページです。
型番2005490に関する仕様情報を記載しております。

2005490で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

旭ダイヤモンド シルバーIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)