(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭ダイヤモンド メリット

旭ダイヤモンド メリット
通常単価:
13,478円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
・一般工事用(湿式)

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2005230
2005232
2005237
2005247
2005252
2005442
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃厚
(mm)
穴径
(mm)
外径
(インチ)

13,478円

1個

1日目

2.52210

13,478円

1個

1日目

2.52710

16,649円

1個

1日目

32712

22,992円

1個

お見積り

32716

27,883円

1個

お見積り

3.22718

19,820円

1個

1日目

32714

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 コンクリート・モルタル

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)