(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭ダイヤモンド ニューゴールド

旭ダイヤモンド ニューゴールド
通常単価:
4,926円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・チッピング軽減と切り粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2002700
2002710
2002712
2002722
2002725
2002735
2002745
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
穴径
(mm)
外径
(インチ)

4,926円

1個

1日目

1061.8204

6,154円

1個

4日目

1282.1205

6,154円

1個

4日目

1282.1225

8,394円

1個

4日目

1562.2226

8,394円

1個

4日目

1562.225.46

10,309円

1個

4日目

1822.225.47

11,247円

1個

4日目

2072.225.48

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 コンクリート・モルタル / 瓦・タイル

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

旭ダイヤモンド ニューゴールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)