(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭ダイヤモンド アッシュ

旭ダイヤモンド アッシュ
通常単価:
4,128
通常出荷日:
4日目

【特長】
・基盤材質を厳選し剛性を高めた、安全性の高いタイル専用のカッター

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2004893

 
型番
2004893
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,128円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 瓦・タイル 外径(mm) 106 刃厚(mm) 1
穴径(mm) 20 外径(インチ) 4

旭ダイヤモンド アッシュの型番2004893のページです。
型番2004893に関する仕様情報を記載しております。

2004893で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)