2800用ビーカーラック (250ml×2)

2800用ビーカーラック (250ml×2)
通常単価:
2,700
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・サイズ:250ml×2
・ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-2272-16

型番
62-2272-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,700円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

2800用ビーカーラック (250ml×2)の型番62-2272-16のページです。
型番62-2272-16に関する仕様情報を記載しております。

62-2272-16で型番確定

2800用ビーカーラック (250ml×2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)