スチールラバーシート(MGP-3)

スチールラバーシート(MGP-3)

通常単価:
44,834
通常出荷日:
9日目

【特長】
・スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
・はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
・貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
・壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。
・建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
【商品仕様】
・材質:シート/鉄粉・CPE、粘着剤/アクリル樹脂系
・サイズ:620mm×15m
・厚み:0.5mm
・巻取りタイプ・裏面のりなし
・JANコード:4932134224068
・内容量:1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

9日目

44,834

型番 : 61-9938-53
通常出荷日 9日目
通常単価 44,834

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スチールラバーシート(MGP-3)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)