PFAフィルム 25P 1100×4000mm

PFAフィルム 25P 1100×4000mm

通常単価:
19,208
通常出荷日:
20日目

【特長】
・PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
【商品仕様】
・寸法mm:1100×4000
・厚みμ:25
・内容量:1巻

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

19,208

型番 : 62-7019-72
通常出荷日 20日目
通常単価 19,208

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)