Oリング セパラ用Oリング(パーフロ) 9260-250PR

Oリング セパラ用Oリング(パーフロ) 9260-250PR

通常単価:
341,040
通常出荷日:
23日目

【商品仕様】
・DN:250
・材質:パーフロPerfluoro
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

341,040

型番 : 62-2119-97
通常出荷日 23日目
通常単価 341,040

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

Oリング セパラ用Oリング(パーフロ) 9260-250PRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)