(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

通常単価(税別):
2,296円~
通常出荷日:
17日目~

商品区分:単品

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
規格

絞り込み

  • 50-V
  • 70-V
  • 解除
材質

絞り込み

  • バイトンViton
  • パーフロ
  • 解除
DN

絞り込み

  • 150
  • 解除
適合反応容器(mL用)

絞り込み

  • 3000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
バイトンViton
150
3000

17日目

2,296

型番 : 62-2119-84
通常出荷日 17日目
通常単価(税別) 2,296

スペック

  • 規格
    -
  • 材質
    バイトンViton
  • DN
    150
  • 適合反応容器(mL用)
    3000
50-V
パーフロ
-
-

20日目

11,166

型番 : 62-2119-85
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 11,166

スペック

  • 規格
    50-V
  • 材質
    パーフロ
  • DN
    -
  • 適合反応容器(mL用)
    -
70-V
パーフロ
-
-

20日目

16,931

型番 : 62-2119-86
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 16,931

スペック

  • 規格
    70-V
  • 材質
    パーフロ
  • DN
    -
  • 適合反応容器(mL用)
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

商品区分:単品

商品担当おすすめ

シリコンゴムシート 画像

シリコンゴムシート

アズワン

【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

アズワン

【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200 画像

樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

アズワン

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

    フルジャケット用Oリング(パーフロ) 9200シリーズ

    フルジャケット用Oリング(パーフロ) 9200シリーズ

      反応容器用Oリング(バイトン) 9222シリーズ

      反応容器用Oリング(バイトン) 9222シリーズ

        反応容器用Oリング(パーフロ) 9220シリーズ

        反応容器用Oリング(パーフロ) 9220シリーズ

          Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

          Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

            フルジャケット用Oリング(バイトン) 9202シリーズ

            フルジャケット用Oリング(バイトン) 9202シリーズ

              フルジャケット用Oリング(パーフロ) 9200シリーズ

              フルジャケット用Oリング(パーフロ) 9200シリーズ

                反応容器用Oリング(パーフロ) 9220シリーズ

                反応容器用Oリング(パーフロ) 9220シリーズ

                  反応容器用Oリング(バイトン) 9222シリーズ

                  反応容器用Oリング(バイトン) 9222シリーズ

                    フルジャケット用Oリング(バイトン) 9202シリーズ

                    フルジャケット用Oリング(バイトン) 9202シリーズ

                      Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                      Oリング フルジャケット用Oリング(パーフロ)

                        Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

                        Oリング セパラ用Oリング 9260シリーズ

                          Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

                          Oリング球面ジョイント用 9232シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所 旭製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            2,296円~ 9,905円~ 855円~ 4,952円~ 576円~ 746円~ 9,905円~ 4,952円~ 855円~ 746円~ 150,920円 576円~ 2,296円~
                            通常出荷日 17日目~   20日目   12日目~   15日目~   12日目~   12日目~   23日目   20日目~   17日目~   17日目~   23日目   17日目~   23日目  

                            Oリング球面ジョイント用 9232シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)