(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

リービッヒ 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3400-200W-1L

リービッヒ 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3400-200W-1L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
9,006
通常出荷日:
19日目

【商品仕様】
・L:200
・J1, J2:15/25
・D(φ):25
・L1:25
・L2:25
・d(φ):8
・伝熱面積(㎡):0.006
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

19日目

9,006

型番 : 62-2105-77
通常出荷日 19日目
通常単価 9,006

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

リービッヒ 冷却器 ウォーターコネクター仕様 3400-200W-1Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)