引出付作業台 WDTN-9045 三方枠

引出付作業台 WDTN-9045 三方枠

通常単価:
68,304
通常出荷日:
24日目

【特長】
・耐食性に優れています。
・Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
【商品仕様】
・型番:WDTN-9045
・引き出し数:2
・サイズ(mm):900×450×800
・重量(kg):26.4
・仕 様:WDTN-(三方枠)
・材質:ステンレス(SUS304)
・均等耐荷重:約150kg
・内容量:1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

68,304

型番 : 1-2472-24
通常出荷日 24日目
通常単価 68,304

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

引出付作業台 WDTN-9045 三方枠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)