ステンレス作業台(スノコ棚) WS-7545 750×450×800mm

ステンレス作業台(スノコ棚) WS-7545 750×450×800mm

通常単価:
31,654
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・型番:WS-7545
・サイズ(mm):750×450×800
・引出し数:-
・材質:ステンレス(SUS430)
・耐荷重(均等荷重):本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

31,654

型番 : 1-6561-22
通常出荷日 13日目
通常単価 31,654

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス作業台(スノコ棚) WS-7545 750×450×800mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)