密閉構造型ロードセル 62-3149-49

密閉構造型ロードセル 62-3149-49

通常単価:
188,160
通常出荷日:
23日目

【特長】
・ホッパ・タンク用密閉構造型ロードセル
・過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
・3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。
・引張りタイプ。
・零点の温度影響:0.03%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.03%ofLoad/10℃
・ケーブル太さ/長さ:φ9.7/3m
・防塵・防水性:IP67
【商品仕様】
・外形寸法:(W)150×(D)108×(H)89mm
・定格容量:20kN(2.039t)
・定格出力:3.0592mV/V±0.1%
・許容過負荷:150%ofR.C.、限界過負荷:300%ofR.C.
・総合誤差:0.05%ofR.O.
・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC20V
・零バランス:±1%ofR.O.
・入力端子間抵抗:350±3.5Ω
・出力端子間抵抗:350±5Ω
・絶縁抵抗:5000MΩ/DC50V
・温度補償範囲:-10℃~75℃
・JANコード:4981046615280
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

188,160

型番 : 62-3149-49
通常出荷日 23日目
通常単価 188,160

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

密閉構造型ロードセル 62-3149-49のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)