密閉構造型小型ロードセル 62-3149-41

密閉構造型小型ロードセル 62-3149-41

通常単価:
112,700
通常出荷日:
23日目

【特長】
・力測定用密閉構造型小型ロードセル
・多目的タイプ。
・小型・軽量で取扱いが簡単、動的計量にも最適。
・不活性ガス封入の完全密閉構造。
・引張りタイプ。
・零点の温度影響:0.1%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.1%ofLoad/10℃
・ケーブル太さ/長さ:φ5/3m
・防塵・防水性:IP67
【商品仕様】
・外形寸法:(W)70×(D)50×(H)112mm
・定格容量:1kN(102.0kg)
・定格出力:2.0394mV/V±0.5%
・許容過負荷:150%ofR.C.、限界過負荷:200%ofR.C.
・総合誤差:0.2%ofR.O.
・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC18V
・零バランス:±10%ofR.O.
・入力端子間抵抗:425±50Ω
・出力端子間抵抗:350±5Ω
・絶縁抵抗:1000MΩ/DC50V
・温度補償範囲:-10℃~60℃
・JANコード:4981046615747
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

112,700

型番 : 62-3149-41
通常出荷日 23日目
通常単価 112,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

密閉構造型小型ロードセル 62-3149-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)