オールステンレスビーム型ロードセル 62-3149-77

オールステンレスビーム型ロードセル 62-3149-77

通常単価:
32,422
通常出荷日:
23日目

【特長】
・台はかり・ホッパ・タンク用オールステンレスロードセル
・耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
・引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
・零点の温度影響:0.016%ofR.O./10℃Typ.
・出力の温度影響:0.013%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:φ4/3m
・防塵・防水性:IP67
【商品仕様】
・外形寸法:(W)32×(D)36×(H)130mm
・定格容量:1kN(102.0kg)
・定格出力:2mV/V±0.1%
・許容過負荷:150%ofR.C.、限界過負荷:200%ofR.C.
・総合誤差:0.03%ofR.O.
・推奨印加電圧:DC5~12V、最大印加電圧:DC15V
・零バランス:±1%ofR.O.
・入力端子間抵抗:380Ω±20Ω
・出力端子間抵抗:350±3.5Ω
・絶縁抵抗:5000MΩ以上/DC50V
・温度補償範囲:-10℃~40℃
・JANコード:4981046613781
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

32,422

型番 : 62-3149-77
通常出荷日 23日目
通常単価 32,422

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

オールステンレスビーム型ロードセル 62-3149-77のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)