AD-1688/AD-8527用本体付属接続ケーブル 62-3789-88

AD-1688/AD-8527用本体付属接続ケーブル 62-3789-88

通常単価:
2,700
通常出荷日:
43日目

【特長】
・AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品)。
【商品仕様】
・計量器のRS-232CコネクタがDINの機種で使用
・JANコード:4981046610933
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

43日目

2,700

型番 : 62-3789-88
通常出荷日 43日目
通常単価 2,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

AD-1688/AD-8527用本体付属接続ケーブル 62-3789-88のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)