料金はかり(検定付き) 2-1234-03

料金はかり(検定付き) 2-1234-03

通常単価:
51,791
通常出荷日:
27日目

【特長】
・見やすいバックライト付き液晶表示を搭載しています。
・ACアダプタ(付属)または 鉛バッテリ(別売)の2種類の電源の選択が可能です。
【商品仕様】
・形状:両面表示(タワー型)
・サイズ:483×331×335mm
・計量皿寸法:300×210mm
・電源:ACアダプタ(付属)または 鉛バッテリ(別売)
・登録可能数:最大500までの単価登録可能
・重量:約6.5kg
・JANコード:4981046604161
・内容量:1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

27日目

51,791

型番 : 2-1234-03
通常出荷日 27日目
通常単価 51,791

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

料金はかり(検定付き) 2-1234-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)