コンパレータライト付きデジタルはかり 62-6085-48

コンパレータライト付きデジタルはかり 62-6085-48

通常単価:
13,509
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップに。コンパレータライト付きデジタルはかり。
・3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
・容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
・「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
・使用しない時に便利な専用ケース付き。重ねて収納可能。
・選べる2電源方式[ACアダプタ(付属)] [単三乾電池×4本(別売)]
・オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
・表示項目:g(グラム)・ct(カラット)・N(ニュートン)
・計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々。
【商品仕様】
・ひょう量:3100g
・最小表示:1g
・表示:7セグメントLCD、文字高約13.5mm
・表示単位:g(グラム)・ct(カラット※宝石専用)・N(ニュートン)
・計量皿寸法:132(W)×130(D)mm
・電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)
・付属品:取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー (3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール
・JANコード:4981046133494
・内容量:1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

13,509

型番 : 62-6085-48
通常出荷日 お見積り
通常単価 13,509

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

コンパレータライト付きデジタルはかり 62-6085-48のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)