HW-G大型用アクセサリー 62-3790-29

HW-G大型用アクセサリー 62-3790-29

通常単価:
28,819
通常出荷日:
43日目

【特長】
・HW-G大型シリーズ用移動用車輪(-L4/-V4用)
【商品仕様】
・対象機種:HW-600KGL4/HW-1200KGL4/HW-600KGV4/HW-1200KGV4
・取引証明用(検定付)HV-G-K大型にも使用可能
・JANコード:4981046611961
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

43日目

28,819

型番 : 62-3790-29
通常出荷日 43日目
通常単価 28,819

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

HW-G大型用アクセサリー 62-3790-29のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)