個数はかり CUXシリーズ 62-3788-42

個数はかり CUXシリーズ 62-3788-42

通常単価:
271,159
通常出荷日:
16日目

【特長】
・風防を標準装備した超軽量微小品の専用機
・重さ・単重・個数を個別表示
・計数誤差ゼロを可能にする個数秤
・AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます
・ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います
・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります
・単重値300点メモリー機能付
【商品仕様】
・ひょう量:60g
・最小表示:0.001g
・設定方法:音叉式力センサ
・計量皿寸法:Φ118mm
・外形寸法:W260×D344×H173mm(風防含む)
・JANコード:4589506234295
・内容量:1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

271,159

型番 : 62-3788-42
通常出荷日 16日目
通常単価 271,159

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

個数はかり CUXシリーズ 62-3788-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)