ボタン型アンプ付ロードセル 62-3150-59

ボタン型アンプ付ロードセル 62-3150-59

通常単価:
37,240
通常出荷日:
23日目

【特長】
・アンプ付アナログ出力付きの力測定用圧縮型ロードセル。
・荷重分布測定やプレス圧測定等、多用途に使用することが可能。また、パソコン周辺機器のA/Dコンバータにも接続しやすい電圧出力。
・セル取付金具、アンプケース取付金具付属
・防塵防水IP64相当(ロードセルのみ)。
・ケーブル太さ/長さ:ロードセルからアンプφ2/2m、アンプからφ6/0.5m
【商品仕様】
・外形寸法:(W)70×(D)×(H)160mm
・定格容量:500N(50.99kg)
・最大許容過負荷:150%ofR.C.
・総合誤差:0.5%ofR.O.電源電圧:DC5V±0.25V電源消費電流:16mA以下負荷抵抗:5kΩ以上固有振動数(参考値):30kHz本体質量:約70g
・付属品:取付ホルダ、アンプケースホルダ、取扱説明書
・JANコード:4981046612227
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

23日目

37,240

型番 : 62-3150-59
通常出荷日 23日目
通常単価 37,240

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

ボタン型アンプ付ロードセル 62-3150-59のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)