校正用分銅 OIML型円筒分銅 M1級 62-7021-01

校正用分銅 OIML型円筒分銅 M1級 62-7021-01

通常単価:
8,104
通常出荷日:
43日目

【特長】
・OIML型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。
【商品仕様】
・公称値:50g
・精度等級:M1級
・材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
・ケース材質:プラスチック
・JANコード:4981046134378
・内容量:1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

43日目

8,104

型番 : 62-7021-01
通常出荷日 43日目
通常単価 8,104

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

分銅 画像

分銅

アズワン

標準分銅 画像

標準分銅

アズワン

校正用分銅 OIML型円筒分銅 M1級 62-7021-01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)