AZ LITE 10200 高視認性防護服 防寒パンツ オレンジ LL

AZ LITE 10200 高視認性防護服 防寒パンツ オレンジ LL

通常単価:
22,515
通常出荷日:
7日目

【特長】
・この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで足元の光を反射します。
・商品の主な使用用途:人対車両事故対策
・使用上の注意事項:本製品はISO 20471のクラス1相当品であり、適合品ではございません。
【商品仕様】
・織物・編物
・商品の仕様:
・ウエスト総ゴム入
・前タテ・ファスナー・ドットボタン
・両脇ポケット
・後ろフラップ付ポケット
・LLサイズ
・ウエスト:87cm~95cm
・股下:80cm
・色:オレンジ
・※AZ LITE(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
・JANコード:4939399509923
・内容量:1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

22,515

型番 : 62-4094-21
通常出荷日 7日目
通常単価 22,515

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ LITE 10200 高視認性防護服 防寒パンツ オレンジ LLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)