(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンクケトルブラシS

タンクケトルブラシS
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
5,684
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
・ハンドル(別売)を取り付け、タンクの内面や大型機器などを洗浄します。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも適しています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
・5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
・Mサイズ(品番:40043)、Lサイズ(品番:41177)もご用意しています。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番

61-3596-69

61-3596-70

61-3596-71

61-3596-72

61-3596-73

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,684円

1個

13日目

ホワイト

5,684円

1個

13日目

イエロー

5,684円

1個

1日目

レッド

5,684円

1個

13日目

グリーン

5,684円

1個

13日目

ブルー

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

毛丈 40mm ハードポリエステル サイズ(幅×奥行) 191mm×140mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンクケトルブラシS

タンクケトルブラシS

    タンクケトルブラシM

    タンクケトルブラシM

      タンクケトルブラシL

      タンクケトルブラシL

        タンクケトルブラシL レッド 4117705

        タンクケトルブラシL レッド 4117705

          タンクケトルブラシL ブルー 4117714

          タンクケトルブラシL ブルー 4117714

            タンクケトルブラシL グリーン 4117709

            タンクケトルブラシL グリーン 4117709

              タンクケトルブラシL イエロー 4117704

              タンクケトルブラシL イエロー 4117704

                ミキサーブラシM

                ミキサーブラシM

                  ミキサーブラシワイドL

                  ミキサーブラシワイドL

                    ミキサーブラシワイドM

                    ミキサーブラシワイドM

                      シリンダーブラシ

                      シリンダーブラシ

                        配管ブラシU型

                        配管ブラシU型

                          ロングハンドルブラシ 40501シリーズ

                          ロングハンドルブラシ 40501シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン カーライル カーライル カーライル カーライル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            5,684円 7,644円 8,058円 8,058円 8,058円 8,058円 8,058円 5,684円 6,762円 5,782円 5,292円~ 2,352円 2,744円
                            通常出荷日 1日目~   13日目   1日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目  
                            毛丈 40mm 40mm 40mm - - - - 22mm 35~37mm 35~37mm - - 41mm
                            ハードポリエステル ハードポリエステル ハードポリエステル - - - - - - - ハードポリエステル ソフトポリエステル -
                            サイズ(幅×奥行) 191mm×140mm 229mm×140mm 267mm×152mm - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)