壁内センサー 62-3805-22

壁内センサー 62-3805-22
通常単価:
1,728
通常出荷日:
43日目

【特長】
・簡単な操作で金属・検電の検知をします。
・音と光により間柱の中心や配管(鋼管)、配線の位置を知ることができます。
・家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けにお役立てください。
・壁内センサーは、見えない壁うらの金属パイプ、電流の流れている電線(検電)などを調べるために便利で安価な機器ですが、その反面、穴を開けるなど直接的に検知するものではないため、補助的に大まかな位置を検知する場合にご使用いただくことができます。
【商品仕様】
・検知能力:金属、検電
・金属検知能力:直径15mm(鋼管の場合、奥行24mm)
・検電検知能力:100VAC(導電線の場合、奥行40mm)
・電源:6F22形(066P形)9V乾電池1個
・付属品:電池(モニター用)、取扱説明書
・JANコード:4981046480338
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-3805-22

型番
62-3805-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,728円

1個

43日目

Loading...

  1. 1

壁内センサー 62-3805-22の型番62-3805-22のページです。
型番62-3805-22に関する仕様情報を記載しております。

62-3805-22で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)