ヒートラベル CR 3-8218-03

通常単価:
1,960
通常出荷日:
1日目

【特長】
・貼付するだけで温度分布、最高温度が記録できます。
【商品仕様】
・型番:CR-C
・温度レンジ(℃):88-93-99-104-110
・入数:1箱(10枚入)
・変色精度:±1%(100℃以下±1℃)
・表示:5点表示
・反応速度:1秒
・サイズ:43×16mm
・JANコード:4573454431004
・内容量:10枚

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-8218-03

型番
3-8218-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,960円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ヒートラベル CR 3-8218-03の型番3-8218-03のページです。
型番3-8218-03に関する仕様情報を記載しております。

3-8218-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)