環境管理温・湿度計「熱中症注意」 壁掛け

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 壁掛け
通常単価:
3,152
通常出荷日:
1日目

【特長】
・夏のお部屋・事務所の環境管理(熱中症)にお役立ち
・熱中症・WBGT指数表記
・壁掛け
【商品仕様】
・測定範囲:
・温度:10~+40℃
・湿度:25~90%(RH)
・精度:
・温度:±1℃(-20~+40℃)
・湿度:±2%(35~75%RH・常温にて)
・材質:本体:PS(ポリスチレン)
・本体寸法:約230mm×27mm
・重量:約340g
・設置方法:掛け
・JANコード:4961386248201
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-1626-41

型番
62-1626-41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,152円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 壁掛けの型番62-1626-41のページです。
型番62-1626-41に関する仕様情報を記載しております。

62-1626-41で型番確定

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 壁掛けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)