ダブルタイマー (レッド)

ダブルタイマー (レッド)
通常単価:
1,440
通常出荷日:
1日目

【特長】
・同時に2つの時間設定ができ、それぞれ異なるLEDランプと音で時間を知らせます。
・10分・1分・10秒ごとの時間入力で容易です。
【商品仕様】
・電源:CR2025リチウム電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:75×85×10mm
・リピート・カウントアップ機能付き
・防滴:IPX2
・ひも通し穴・マグネット付き
・色:レッド
・最大設定時間:99分50秒
・最小設定時間:10秒
・型番:T-177RD
・JANコード:4536117006209
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8-9264-03

型番
8-9264-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,440円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ダブルタイマー (レッド)の型番8-9264-03のページです。
型番8-9264-03に関する仕様情報を記載しております。

8-9264-03で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)