デジタルタイマー ピンク

デジタルタイマー ピンク
通常単価:
900
通常出荷日:
1日目

【特長】
・音と光で時間をお知らせするコンパクトなデジタルタイマーです。
・片手で容易に操作でき、使いやすい10キータイプです。
【商品仕様】
・型番:T-520PK
・色:ピンク
・最大設定時間:99分99秒
・最小設定時間:1秒
・材質:ABS樹脂
・電源:CR2025リチウム電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:42×84×15mm
・機能:カウントアップ・カウントダウン・リピート・プレアラーム・オートパワーオフ(約10分)
・マグネット・ストラップ付き
・JANコード:4536117018950
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8-1440-12

型番
8-1440-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

900円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

デジタルタイマー ピンクの型番8-1440-12のページです。
型番8-1440-12に関する仕様情報を記載しております。

8-1440-12で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)