LEDタイマー T-528BL

LEDタイマー T-528BL
通常単価:
1,080
通常出荷日:
7日目

【特長】
・LEDの光とアラームで時間を知らせます
・シンプルで使いやすい5キー、操作をより簡単に
・最大セット時間:99分50秒
【商品仕様】
・本体:ABS
・電池:単4形乾電池×1個(動作確認用電池付)
・型番:T-528BL
・JANコード:4536117020540
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3524-19

型番
61-3524-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,080円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

LEDタイマー T-528BLの型番61-3524-19のページです。
型番61-3524-19に関する仕様情報を記載しております。

61-3524-19で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)