デジタルクッキングスケール KJ-110S レッド

デジタルクッキングスケール KJ-110S レッド
通常単価:
2,700
通常出荷日:
15日目

【特長】
・ごはんのカロリーもはかれる。
・手軽にはじめる1g単位。
【商品仕様】
・色:レッド
・サイズ:W125×H31×D188mm 約265g
・計量範囲:0~1kg
・最小表示:1g(0~1000g)
・JANコード:4904785716322
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-2918-43

型番
62-2918-43
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,700円

1個

15日目

Loading...

  1. 1

デジタルクッキングスケール KJ-110S レッドの型番62-2918-43のページです。
型番62-2918-43に関する仕様情報を記載しております。

62-2918-43で型番確定

デジタルクッキングスケール KJ-110S レッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)