デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイト
通常単価:
4,141
通常出荷日:
1日目

【特長】
・最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
・水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。
・収納に便利なケース付。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):3000g
・最小表示:通常モード時:1g (微量モード時:0 ~ 300 gまで 0.1 g 、300 ~ 1500 gまで 0.5 g 、1500 ~ 3000 gまで 1 g )
・表示文字高:18 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり
・シリコンゴム脚:あり
・電源:DC3V(単3乾電池2本使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、収納ケース
・主な材質:ABS、PC/ABS
・商品寸法:幅 150mm × 高さ 33.5mm × 奥行 210mm (シリコン脚含。計量皿:140×140mm)
・本体質量:約 445g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 175mm × 高さ 264.5mm × 奥行 48.5mm
・個装箱質量:約 839g(収納ケース含む)
・保証期間:1year
・JANコード:4904785713406
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3444-63

型番
61-3444-63
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,141円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイトの型番61-3444-63のページです。
型番61-3444-63に関する仕様情報を記載しております。

61-3444-63で型番確定

デジタルクッキングスケール KD-320 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)