上皿自動はかり 特大 E型 20Kg

上皿自動はかり 特大 E型 20Kg
通常単価:
20,972
通常出荷日:
7日目

【特長】
・最小表示:50g
・取引証明として使用可能です。
【商品仕様】
・外寸1:皿/280×280
・外寸2:全面カバー/φ245
・重量:5.63kg
・測定・調節温度範囲能力:20kg
・JANコード:4548170148734
・内容量:1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-6587-95

型番
61-6587-95
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,972円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

上皿自動はかり 特大 E型 20Kgの型番61-6587-95のページです。
型番61-6587-95に関する仕様情報を記載しております。

61-6587-95で型番確定

上皿自動はかり 特大 E型 20Kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)